Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LAT3, Card Motor

  • Maximum 50 mm stroke added.
  • Maximum load mass doubled to 1 kg.
  • Modbus serial communication compatible.
  • Standardized 5 µm resolution displacement sensor on the 50 mm stroke card motor.
  • Easy programming (operation setting) by Cycle Time Entry Method.
  • 3 in 1 -> 3 functions (transportation, pushing and measurement) in a single unit.

Configure your product

 
Ограничител за уплътнителната лента
Ход
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
Дължиона на I/O кабел
Монтаж на контролера
Вид на I/O кабела