Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Magnetic Gripper for Collaborative Robots – MHM-X7400A

Performs optimally, where others don't

  • Подходящ за използване в колаборативни роботи - Магнитен хващач с вграден електромагнитен разпределител и възможност за регулиране на скоростта
  • Намаляване на времето за инсталиране - Plug-and-play връзка за директна употреба с колаборативен робот
  • Дръжка с надеждност и безопасност - Сила на задържане до 200 N плюс гаранция за захващане на детайла, дори когато въздухът е спрян.

И още много

  • Съвместими производители:
    Universal Robots, Omron, Techman Robot, Mitsuдоhi Electric, Yaskawa и Fanuc
  • Вградени електромагнитен разпределители, механизъм за настройка на скоростта и датчици за положение
  • Позволява работа чрез просто свързване на подаването на сгъстен въздух и електрическото окабеляване с помощта на конектори M8- или M12
  • Силата на задържане може да се регулира
  • В съответствие с ISO9409-1-50-4-M6.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Съвместим производител
Сензор за положение на буталото