Серията ISE20 е високо прецизно цифрово реле за налягане, предлагащо опростен избор на най-популярните функции на ISE. Това е първият модел ISE, който представя 3-екранния, 3-цветен дисплей. Основният екран показва текущата измерена стойност в червено или зелено, докато два под-екрана могат да показват стойността за настройка и неговата цифрова стойност в оранжево. ISE20 предлага най-ниската консумация на ток в семейството ISE, от 25mA. Освен това времето за забавяне между пристигането на зададената стойност на налягането и изхода на превключвателя е сведено до 2,5 ms. ISE20 е съвместим с CE и RoHS, с клас на защита IP40.