Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MLGP-B/F-Z (ø20 to ø32), Standard Guided Cylinder with One-way Lock

  • Спирачка
  • Възможно спиране на различни места.
  • Избираема посока на заключване.
  • Компактни размери.
  • Диаметър на буталото: ф20, ф25, ф32, ф40, ф50, ф63, ф80, ф100 mm.
  • Ход: от 20 до 350 mm (според диаметъра на буталото).
  • Начини на монтаж: отгоре, отстрани, отдолу и  T-канал.
  • Датчиците възможност за за монтаж от двете страни .

Configure your product

 
Вид лагеруване
Диаметър на буталото ф
Тип на свързване
Ход
  []
Посока на заключване
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой