Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

10/11/21/22-C(D)J2-Z, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí

  • dvojčinný, jednostranná nebo průchozí pístnice
  • průměry pístu (mm): 6, 10, 16
  • standardní zdvihy (mm): 15 až 200 (dle průměru pístu)
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vpředu
  • pro čisté prostředí

Nakonfigurujte si produkt

 
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
řady
montáž
Průměr pístu
zdvih
tlumení krajních poloh
připojení zadní strana
verze
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
způsob montáže snímače polohy