Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

10/11/21/22-C(D)J2W-Z, Kruhový válec, dvojčinný, průchozí pístnice, pro čisté prostředí

  • dvojčinný, průchozí pístnice
  • průměry pístu: 10, 16 (mm)
  • zdvihy od 15mm do 200mm dle průměru pístu
  • způsob montáže: základní, patky, přední příruba
  • pro čisté prostředí

Nakonfigurujte si produkt

 
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
řady
montáž
Průměr pístu
zdvih
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
způsob montáže snímače polohy