Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

10/11-C(D)G1R, Kruhový válec, přímá montáž, pro čisté prostředí

  • dvojčinný, jednostranná pístnice, kompaktní
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • zdvihy od 20mm do 300 mm dle průměru pístu
  • pro čisté prostředí

Nakonfigurujte si produkt

 
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
průměr pístu
zdvih
  []
připojovací závit
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet