Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

10/11-C(D)Q2X, Kompaktní válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí

  • dvojčinný, jednostranná pístnice, do čistého prostředí
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): 5 až 100
  • připojovací závity: M (pr. 12 až 25); Rc, NPT nebo G (pr. 32 až 100)
  • možnost použití snímačů polohy, ze 4 stran

Nakonfigurujte si produkt

 
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet