Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

10/11-C(D)QS, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí

  • standardní provedení, dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25
  • zdvihy od 5 mm do 50 mm (dle průměru pístu)
  • způsob montáže: průchozími otvory, montážní závity oboustranně
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Nakonfigurujte si produkt

 
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
průměr pístu
zdvih
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet