Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

10/11-C(D)QSX, Kompaktní válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí

  • CQS, se sníženým třením typ, pro čisté prostředí
  • způsob montáže: základní
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy do 50 mm
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
průměr pístu
zdvih
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet