Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

12/13-MGPL-Z, Kompaktní válec, valivé vedení, pro čisté prostředí

12/13-MGPL-Z, Kompaktní válec, valivé vedení, pro čisté prostředí
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Strokes: 10mm through 400mm, depending upon bore size
  • Ball bushing bearing type
  • Auto-switch capable
  • Available with plate side flange

pro čisté prostředí
typ ložiska
Průměr pístu
závit vstupu
Zdvih
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky