Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

25A-LEY, Elektrický šroubový pohon s pístnicí, krokový motor / servomotor, 24 VDC, do prostředí výroby baterií

25A-LEY, Elektrický šroubový pohon s pístnicí, krokový motor / servomotor, 24 VDC,  do prostředí výroby baterií
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • rozměry a základní specifikace ekvivalentní se standardní řadou LEY
  • upevňovací šrouby z korozivzdorené oceli
  • použité mazivo je kompatibilní s rosným bodem až -70°C
  • bez mědi a zinku (kromě motorů, kabelů, driverů)
  • ložisko z legované oceli nahrazuje bronzové ložisko pístnice

  • velikost
    montážní pozice motoru
    motor
    stoupání šroubu
    zdvih
    specifikace motoru
    závit na pístnici
    montáž
    provedení kabelu pohonu
    délka kabelu
    Controller/Driver Type
    délka ovládacího kabelu
    Protokol
    provedení
    montáž driveru
    Communication Plug