Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

55-C(D)85W, Kruhový válec, ISO 6432, dvojčinný, průchozí pístnice, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

55-C(D)85W, Kruhový válec, ISO 6432, dvojčinný, průchozí pístnice, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • ATEX, válec dle ISO, dvojčinný, průchozí pístnice
  • médium: stlačený vzduch
  • průměry pístu (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • zdvihy (mm): až 300 (v závislosti na průměru)
  • možnost použití snímačů polohy (objednávejte samostatně)

vestavěný magnet
průměr pístu
zdvih
  []
tlumení krajních poloh
montáž snímače polohy