Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

55-C(D)G1*N, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

55-C(D)G1*N, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • ATEX, standardní provedení: dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy od 25 mm do 300 mm
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vpředu nebo vzadu, kyvný závěs vpředu nebo vzadu, závěsná vidlice
  • s nebo bez nylonové nebo tepelně odolné krycí manžety pístnice
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

vestavěný magnet
montáž
tlumení krajních poloh
průměr pístu
závit
zdvih
  []
speciální provedení