Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

55-C(D)G1W, Kruhový válec, dvojčinný, průchozí pístnice, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

55-C(D)G1W, Kruhový válec, dvojčinný, průchozí pístnice, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • provedení: ATEX, dvojčinný, průchozí pístnice
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy: 25 mm až 1500 mm
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vpředu, kyvný závěs vpředu
  • volitelně nylonové nebo tepelně odolné krycí manžety pístnice
  • různá provedení snímačů polohy

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
tlumení krajních poloh
průměr pístu
zdvih
  []
speciální provedení