Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

55-C(D)Q2, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, ATEX kategorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm):  12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvihy (mm):  5 až 100
  • typy závitů: M (pr. 12 až 25); Rc, NPT nebo G (pr.32 až 100 mm)
  • možnost použití snímačů polohy ze 4 stran

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
Průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
provedení tělesa / pístnice
drážka snímače polohy
zvláštní provedení