Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

55-C(D)Q2, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, velký průměr pístu, ATEX kategorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, kompaktní, dvojčinný, jednostranná pístnice, velký průměr
  • průměry pístu (mm): 125,  140, 160, 180, 200
  • standardní zdvih (mm): 10 až 300
  • připojovací závity:  Rc, NPT, G
  • možnost použití snímačů polohy ze 4 stran

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
Průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
provedení tělesa / pístnice
zvláštní provedení