Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

55-C(D)Q2, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, prodloužený zdvih, ATEX kategorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, dvojčinný, jednostranná pístnice, kompaktní válec s dlouhým zdvihem
  • průměry pístu (mm):  32, 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvih (mm):  125, 150, 175, 200, 250, 300 
  • připojovací závity: Rc, NPT nebo G
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
Průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
provedení tělesa / pístnice
zvláštní provedení