Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

55-C(D)S1W*N, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice, nemazaný, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

55-C(D)S1W*N, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice, nemazaný, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • ATEX, pneumatický válec, průchozí pístnice, nemazaný
  • průměry pístu (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • způsob montáže: základní, patky, příruba, kyvný závěs
  • volitelně krycí manžety pístnice a tlumení
  • možnost použití snímačů polohy pro průměry 125 mm až 200 mm

vestavěný magnet
montáž
materiál hadice
průměr pístu
zdvih
přípona pro válec