Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

55-MY1B, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, bez vedení, základní provedení, ATEX kategorie 2 - II 2Gc

  • bezpístnicový válec, mechanický přenos síly
  • průměry pístu (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy od 100 mm do 5000 mm (dle průměru pístu)
  • s jedním nebo dvěma dorazy pro omezení zdvihu, s nebo bez hydraulických tlumičů
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Nakonfigurujte si produkt

 
průměr pístu
připojovací závit
připojení
zdvih
  []