Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

56-EX500, Jednotka sériového přenosu dat (SV1000/2000/3000/4000), ATEX Kategorie 3

56-EX500, Jednotka sériového přenosu dat (SV1000/2000/3000/4000), ATEX Kategorie 3
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • ATEX
  • jednotka sériového přenosu dat pro ventilový blok řady SV
  • Gateway jednotka pro: DeviceNet, Profibus-DP, CC-Link, EtherNet/IP
  • napájecí napětí bloku: 24 V DC
  • spotřeba proudu: 100 mA a méně (při jmenovitém napětí)
  • hmotnost: 115 g

    Reset to default part number
pro gateway jednotku/ COM