Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

56-VQC2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, ATEX Kategorie 3

56-VQC2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, ATEX Kategorie 3
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • ATEX
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (provedení pro vyšší tlak 1.0 MPa)
  • Cv faktor (průtok): ocelové těsnění .60; elastomerové těsnění .80
  • jmenovité napětí: 24 V DC
  • reakční doba (ms) standard 1W:
    ocelové těsnění - 29 a méně; elastomerové těsnění - 34 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C

konfigurace
těsnění
funkce
pomocné ruční ovládání