Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-A33C/A34C, Jazýčkový snímač polohy, montáž na svorník, se svorkovnicí

  • elektrické připojení: se svorkovnicí
  • použití: relé / PLC
  • napájecí napětí: 100, 200 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení