Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

A73/A80-588, Jazýčkový snímač polohy, montáž na lištu, vodiče (kolmo k ose), ATEX Kategorie 3

A73/A80-588, Jazýčkový snímač polohy, montáž na lištu, vodiče (kolmo k ose), ATEX Kategorie 3
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájecí napětí: 100, 200 V AC / 48 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

provedení
délka kabelu