Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický kompaktní šroubový suport (230 V AC) - řada LESYH

Přesně, rychle, pro každou aplikaci. Polohování v miniaturním formátu.

  • Optimální polohování – pevně, přesně a robustně
  • Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění – bezbateriové absolutní odměřování polohy, maximální rychlost až 800 mm/s se zrychlením až 10000 mm/s²
  • Mimořádná tuhost a přesnost – opakovatelná přesnost polohování ±0.01 mm, zatížení při vertikálním pohybu max. 20 kg
  • Sestavte si pohon pro vaši aplikaci – s krokovým motorem, AC servomotorem nebo bez motoru, motor v ose nebo paralelně.

Základní technické informace

  • velikost: 16 a 25
  • provedení s AC servomotorem
  • zdvih: 50 až 150 mm

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
montážní pozice motoru
Typ motoru
stoupání šroubu
Zdvih
specifikace motoru
provedení kabelu pohonu
délka kabelu pohonu
provedení driveru
I/O konektor