Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Snímač aktuální polohy pohonu – řada D-MP

Chytrý pohyb

  • Neustálá informace o aktuální poloze válce – informace o aktuální poloze dostupná jako analogový signál, nebo hodnota přenesená protokolem IO-link
  • IO-Link výhody od SMC – váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci
  • Nižší nároky na materiál a instalaci – přímá montáž do drážek v profilu standardních pneumatických válců.

Základní technické informace

  • rozsah měření: 25, 50, 100 a 200 mm
  • vhodné pro válce řady: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 a C55
  • kompatibilní s protokolem IO-Link
  • analogový výstup: napěťový (0 až 10 [V]), proudový (4 až 20 [mA])
  • možnost obráceného analogového výstupního signálu
  • jednoduché nastavení dotykovými tlačítky
  • 3 možnosti provedení kabelu: vodiče, kruhový konektor M8 nebo M12.