Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AS***1F-A, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, horizontální / vertikální přívod, s aretačním točítkem, Nová řada

AS***1F-A, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, horizontální / vertikální přívod, s aretačním točítkem, Nová řada
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Elbow type, speed control with one-touch fitting
  • Improved, larger push-lock handle
  • Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (gray handle)
  • Max. provozní tlak 1 MPa
  • Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
pro čisté prostředí
velikost tělesa
typ
funkční princip
typ závitu
připojovací závit
ploché [H]
pro hadice vnější pr.
těsnění
speciální provedení