Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AS*2*1FG, Škrticí ventil se zpětným ventilem, z korozivzdorné oceli, S točítkem bez aretace, horizontální přívod

  • kovové části z korozivzdorné oceli SUS 303
  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: Ø 3.2 až Ø 12 mm a Ø 1/8" až Ø 1/2"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.