Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

AS*1FG, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, kovové díly z korozivzdorné oceli SUS 303, In-line

AS*1FG, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, kovové díly z korozivzdorné oceli SUS 303, In-line
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • provedení In-line z korozivzdorné oceli
  • volitelné typy závitů: Rc nebo NPT
  • nástrčné spojky
  • škrcení na vstupu a škrcení na výstupu rozeznatelné
    symbolem na tělese
  • volitelně závity s nebo bez těsnění

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
velikost tělesa
pro hadice vnější pr.
speciální provedení
zajišťovací matice