Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AS*2*1-F, Škrticí ventil se zpětným ventilem, pro všeobecné použití, s nástrčnou spojkou, točítko bez aretace, kovové provedení, horizontální přívod

  • z těžko zápalného materiálu (dle UL-94 standard V-0)
  • velikost připojovacího závitu: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.