Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

AS-FM, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, pro nízké rychlosti, horizontální / vertikální přívod, plastové provedení

AS-FM, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, pro nízké rychlosti, horizontální / vertikální přívod, plastové provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, pro nízké rychlosti
  • plastové provedení
  • velikosti tělesa: M5, 1/8, 1/4
  • provedení s horizontálním nebo vertikálním přívodem
  • se škrcením na vstupu nebo na výstupu
  • velikosti připojení: M5, 01, 02
  • vnější průměry hadice (mm): 3.2, 4, 6, 8, 10

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
provedení
provedení 2
připojovací závit a hadice vnější pr.
provedení
speciální provedení
zajišťovací matice