Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AS*2*1FM, Škrticí ventil se zpětným ventilem, Nástrčná spojka, S točítkem bez aretace, pro nízké rychlosti, horizontální přívodm, plastové provedení

  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • vnější průměr hadice: Ø 3.2 až Ø 10 mm a Ø 1/8" až Ø 3/8"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.