Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

ASG, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, z korozivzdorné oceli SUS 316, horizontální přívod

ASG, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, z korozivzdorné oceli SUS 316, horizontální přívod
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • úhlové provedení umožňuje otáčení připojené hadice a jednodušší upevnění na válec
  • 5 velikostí tělesa pro průměry pístu válce 6 až 100 mm
  • celá konstrukce z korozivzdorné oceli
  • materiál těsnění: speciální FKM pro externí těsnění
  • volitelně pro škrcení na výstupu nebo škrcení na vstupu
  • nástrčná spojka na základě úspěšného KQG designu
  • připojovací závity s těsněním (kromě provedení se závitem M5), pro rychlou montáž a snížení úniku stlačeného vzduchu
  • použitelný pro následující materiály hadic

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
velikost tělesa
funkční princip
připojovací závit
pro hadice
S
zajišťovací matice