Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

AV2000/3000/4000/5000-A Soft Start Valve

AV2000/3000/4000/5000-A Soft Start Valve
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • příkon: 0.35 W.
  • zvýšená průtoková charakteristika: až 2.3 násobně.
  • lepší nastavitelnost při nízkém průtoku .
  • vestavěný tlumič hluku.
  • energeticky úsporný

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
velikost tělesa
závit
připojovací závit
provedení
napětí
zalité vodiče
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
Flow Direction/Pressure Unit