Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AS*FM/FC, Škrticí ventil se zpětným ventilem, vysoká přesnost, Nástrčná spojka, s aretačním točítkem, horizontální/vertikální přívod

  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • vnější průměr hadice: 2 až 10 mm, 1/8"" až 3/8"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost tělesa
typ ovládání
rozsah řízení
typ závitu
velikost připojovacího závitu
šířka pro klíč
pro hadice vnější pr.
způsob těsnění
zvláštní provedení