Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter Regulator & Filter Regulator w/Backflow Function

AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter Regulator & Filter Regulator w/Backflow Function
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
Řada AW-B je kombinací filtr / regulátoru tlaku, minimalizující prostor a integrující dva prvky do jedné jednotky. Řada AW-B má max. provozní tlak 0.85 MPa a nabízí provedení s vestavěným čtvercovým manometrem a volitelně i snímač tlaku a rovněž je zaměnitelná s předchozí řadou AW v případě montáže do panelu. Nádoba odlučovače má od velikosti 30 průhledný kryt jímky a umožňuje viditelnost ze všech směrů a chrání jímku od okolního prostředí. Tato řada je součástí řady modulárních jednotek úpravy vzduchu a může být složena s dalšími prvky stejné velikosti. Nová řada AW-B je dostupná ve 4 velikostech tělesa s připojovacími závity od 1/8" do 1" a v typech závitů Rc, NPT a G.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
zvláštní prostředí
velikost tělesa
funkce zpětného průtoku
závit
připojení
provedení
volitelná provedení 1
volitelná provedení 2
speciální provedení 2