Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

B59W, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem, vodiče

B59W, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem, vodiče
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: relé / PLC
  • napájecí napětí: 24 V DC
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
délka kabelu