Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický řemenový pohon s jezdcem, bez motoru – řada LEFB

Váš motor, náš pohon. Polohování ve vysokých rychlostech

  • Konfigurace nejlepšího řešení – možnost použití vlastního motoru a driveru
  • Polohování a manipulace vysokou rychlostí bez kompromisů – pohon s řemenem pro plynulý pohyb a vysokou rychlost v dlouhém zdvihu
  • Zjednodušení konfigurace – použití systému, na který jste již zvyklí
  • Opravdu velmi dlouhé zdvihy – až 3000 mm.

Základní technické informace

  • velikost: 25, 32 a 40 mm
  • horizontální zatížení: max. 25 kg
  • rychlost: max. 2000 mm/s
  • zrychlení: max. 20000 mm/s²
  • kompatibilní s motory od různých výrobců: OMRON, Siemens AG, Beckhoff automation a další.

Nakonfigurujte si produkt

 
řady
velikost
montážní pozice motoru
typ motoru
Lead
zdvih
držák snímače polohy
poloha středicího kolíku