Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec- řada C75

Jednoduché, prostorově úsporné řešení

  • Provedení válce dle vašich požadavků – k dispozici 5 standardních prvků pro montáž
  • Optimalizace pracovního cyklu – rychlý pohyb díky nízkému tření a elastomerovému nebo vzduchovému tlumení v koncových polohách
  • Jednoduchá a přesná montáž – design s vysokou rozměrovou přesností.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 32, 40 mm
  • zdvihy: až 1000 mm
  • elastomerové nebo nastavitelné vzduchové tlumení
  • volitelně krycí manžeta pístnice.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
řady
provedení
kryt vzadu
Průměr pístu
zdvih
  []
příslušenství
způsob montáže snímače polohy
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet