Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec - řada C76

Jednoduché, prostorově úsporné řešení

  • Jednoduchá a přesná montáž – design s vysokou rozměrovou přesností
  • Optimalizace pracovního cyklu – rychlý pohyb díky nízkému tření a elastomerovému nebo vzduchovému tlumení v koncových polohách
  • Použití v náročných podmínkách – těleso válce vyrobeno z korozivzdorné silnostěnné trubky.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 32, 40 mm
  • zdvihy: až 1000 mm
  • minimální tolerance mezi pístnicí a vedením pístnice
  • možnost výměny těsnění pístnice.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
  []
krycí manžeta pístnice
montáž snímače polohy
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet