Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)85W, Kruhový válec, ISO 6432, dvojčinný, průchozí pístnice

C(D)85W, Kruhový válec, ISO 6432, dvojčinný, průchozí pístnice
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • válec dle ISO, dvojčinný, průchozí pístnice
  • médium: stlačený vzduch
  • průměry pístu (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • zdvihy (mm): až 300 (v závislosti na průměru)
  • možnost použití snímačů polohy (objednávejte samostatně)

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vestavěný magnet
průměr pístu
zdvih
  []
tlumení krajních poloh
kryt pístnice
montáž snímače polohy

Související prvky


Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace