Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)A2KW, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice zajištěná proti pootočení

  • pneumatický válec, dvojčinný, průchozí pístnice zajištěná proti pootočení
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63
  • standardní zdvihy (mm): 25 až 600
  • tolerance pootočení: ¹0.5°
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
závit
zdvih
  []
krycí manžeta pístnice
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet