Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)A2W-Z, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice

  • pneumatický válec, dvojčinný, průchozí pístnice, nové provedení
  • provedení: nemazané / pneumaticko-hydraulické
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvihy (mm): 25 až 1500
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
materiál trubky válce
průměr pístu
typ závitu
zdvih
  []
krycí manžeta pístnice
tlumení krajních poloh
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet