Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)A2Y-Z, Kruhový válec se svorníky, se sníženým třením, pro nízké rychlosti

  • dvojčinný válec, jednostanná pístnice, pro nízké plynulé rychlosti
  • průměry pístu: 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • zdvihy od 25mm do 1000mm v závislosti na průměru
  • způsob montáže: základní, patka, přední & zadní příruba, jednoduchá nebo dvojitá vidlice & závěsné kyvné uložení
  • různé snímače polohy s voiltenou délkou kabelů

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
řady
montáž
Průměr pístu
připojovací závit
zdvih
  []
Protiložisko
upevnění pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet