Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)BA2, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, jednostranná pístnice, zámek krajní polohy

  • CBA2, válec se zámkem krajní polohy
  • průměr pístu (mm): pr.40, pr.50, pr.63, pr.80, pr.100
  • zkušební tlak: 1.5MPa
  • tlumení: zaměnitelné
  • různé způsoby montáže
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
materiál trubky válce
průměr pístu
závit
zdvih
  []
volitelné provedení
pozice brzdy
s možností odjištění
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet