Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)G1K-Z, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice zajištěná proti pootočení

C(D)G1K-Z, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice zajištěná proti pootočení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • dvojčinný, jednostranná pístnice zajištěná proti pootočení
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • standardní zdvihy až 300 mm
  • nízká tolerance pootočení
  • pro vysoké rychlosti / dlouhá životnost
  • možnost použití snímačů polohy

vestavěný magnet
montáž
tlumení Type
Průměr pístu
Zdvih
  []
závit
Protiložisko
upevnění pístnice
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky