Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)G1KW-Z, Kruhový válec, dvojčinný, průchozí pístnice zajištěná proti pootočení

C(D)G1KW-Z, Kruhový válec, dvojčinný, průchozí pístnice zajištěná proti pootočení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • standardní zdvihy až 300 mm
  • nízká tolerance pootočení
  • pro vysoké rychlosti / dlouhá životnost
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
  []
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky