Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec - řada CJ2

Základ mezi kruhovými válci

  • Montáž dle vašich potřeb – 7 možností montáže válce, 4 druhy upevnění pístnice
  • Přesný pohyb – snížené vychýlení pístnice díky přídavnému vodicímu kroužku pístu jako standard
  • – jemné nastavení pozice snímače polohy v držáku bez nutnosti povolení montážního pásku.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 6, 10 a 16 mm
  • zdvihy: až 400 mm
  • standardně k dispozici různé typy čel válce a široká škála prvků pro montáž
  • elastomerové nebo nastavitelné vzduchové tlumení
  • k dispozici také v provedení pro výrobu baterií.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
řady
montáž
Průměr pístu
zdvih
  []
připojení zadní strana
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
způsob montáže snímače polohy