Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)J2Y-Z, Smooth Cylinder, Double Acting, Single Rod

C(D)J2Y-Z, Smooth Cylinder, Double Acting, Single Rod
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • dvojčinný, single rod
  • průměry pístu (mm): (mm) 10, 16
  • Standard stroke: (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • Minimum provozní tlak: 0.03MPa

vestavěný magnet
řada
montáž
Průměr pístu
zdvih
  []
připojení zadní strana
Protiložisko
upevnění pístnice
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
způsob montáže snímače polohy

Související prvky