Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec - řada CG1-Z

Vysoce flexibilní válec

  • Nízké náklady na údržbu – mimořádně hladký povrch zabraňuje ulpívání nečistot
  • Provedení válce dle vašich požadavků – k dispozici široká nabídka provedení
  • Různé možnosti montáže – široká nabídka prvků pro montáž a příslušenství.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 20 až 100 mm
  • zdvihy: až 1500 mm
  • elastomerové nebo nastavitelné vzduchové tlumení
  • možnost použití snímačů polohy.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
montáž
provedení
průměr pístu
závit
zdvih
  []
volitelné provedení
provedení brzdy
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
držák snímače polohy